Union traversée de cloison - RMU TT

Union traversée de cloison - RMU TT
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMU TT0404
RMU TT0606
RMU TT0808
RMU TT1010
RMU TT1212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø de perçage Epaisseur de la cloison
(mm)
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.17 €

10 7 jours 14114

4.70 €

10 7 jours 16166

5.17 €

10 7 jours 18198

7.17 €

10 7 jours 212110

8.55 €

1 7 jours 252312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 15 bar Température(°C) -20 à +80

Assistance technique