Croix égale - RPX ET

Croix égale - RPX ET
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPX ET0404
RPX ET0505
RPX ET0606
RPX ET0808
RPX ET1010
RPX ET1212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.90 €

10 7 jours 4

1.90 €

10 7 jours 5

1.90 €

10 7 jours 6

2.00 €

10 7 jours 8

2.28 €

10 7 jours 10

2.62 €

5 7 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique