Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B

Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil ISO 6150 B
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISI 068103WK
ISI 068104WK
ISI 088103WK
ISI 088104WK
ISI 118104EWK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière Point fort Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)
Sortie 2 raccords Entrée filetage femelle BSPP

67.78 €

1 7 jours Corps compositeAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6ISI 06G 1/2

67.78 €

1 7 jours Corps compositeAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6ISI 06G 3/4

87.63 €

1 7 jours Corps compositeAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8ISI 08G 1/2

90.85 €

1 7 jours Corps compositeAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8ISI 08G 3/4

120.92 €

1 7 jours Corps composite PolyamideAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11ISI 11EBG 3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression d'utilisation 2 à 12 bar Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique