Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSI 068103WK |
CSI 068104WK |
CSI 088103WK |
CSI 088104WK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | Sortie 2 raccords | Entrée filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.13 € | 1 | 7 jours | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | CSI 06 | G 1/2 | ||
67.80 € | 1 | 7 jours | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | CSI 06 | G 3/4 | ||
86.92 € | 1 | 7 jours | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | CSI 08 | G 1/2 | ||
77.13 € | 1 | 7 jours | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | CSI 08 | G 3/4 |
Loading...
Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures Anti-statique |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Sortie 2 raccords
Entrée filetage femelle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles