Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSI 061103WK
Profil | British | Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures Anti-statique | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 6 | Sortie 1 raccord | BSI 06 | Température(°C) | -15 à +70 |
Entrée filetage femelle BSPP | G 1/2 |
Vous vous trouvez sur la page de Applique murale fileté femelle - 2 raccord et purge manuelle - Profil Asia, le numéro d'article est le suivant: BSI 061103WK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSI 061103WK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles