Raccord orientable fileté femelle cylindrique

Raccord orientable fileté femelle cylindrique
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IRC 061101FA

Référence pièce
IRC 061101FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.17 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/4 Matière Corps composite Pression d'utilisation 0 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Technologie Déconnexion bouton Débit sous 6 bar 800 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Température(°C) -15 à +70

Vous vous trouvez sur la page de Raccord orientable fileté femelle cylindrique, le numéro d'article est le suivant: IRC 061101FA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IRC 061101FA.

Assistance technique