Raccord pour flexibles, CSI Type

Raccord pour flexibles,  CSI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSI 061806
CSI 061808
CSI 061810
CSI 061813
CSI 081808
CSI 081810
CSI 081813
CSI 081816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)
Pour tuyau Ø int.
(mm)

21.60 €

10 7 jours 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)66

21.60 €

10 7 jours 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)68

21.60 €

10 7 jours 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)610

21.60 €

10 7 jours 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)613

36.92 €

5 7 jours 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)88

36.92 €

5 7 jours 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)810

36.92 €

5 7 jours 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)813

36.92 €

5 7 jours 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)816

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Anti-statique
Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique