Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSM 061806 |
CSM 061808 |
CSM 061810 |
CSM 061813 |
CSM 081808 |
CSM 081810 |
CSM 081813 |
CSM 081816 |
CSM 111810 |
CSM 111813 |
CSM 111816 |
CSM 111819 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression d'utilisation | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | Pour tuyau Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 10 | 7 jours | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 6 | ||
23.63 € | 10 | 7 jours | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 8 | ||
23.63 € | 10 | 7 jours | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 10 | ||
23.63 € | 10 | 7 jours | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 13 | ||
38.70 € | 5 | 7 jours | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 8 | ||
38.70 € | 5 | 7 jours | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 10 | ||
38.70 € | 5 | 7 jours | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 13 | ||
38.70 € | 5 | 7 jours | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | 16 | ||
70.83 € | 1 | 7 jours | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | 10 | ||
70.83 € | 1 | 7 jours | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | 13 | ||
70.83 € | 1 | 7 jours | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | 16 | ||
70.83 € | 1 | 7 jours | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | 19 |
Loading...
Matière | Corps Inox | Point fort | Anti-statique | Technologie | Sécurité (anti-coup de fouet) |
---|---|---|---|---|---|
Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Pression d'utilisation
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Pour tuyau Ø int.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles