Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Application | Profil | Matière | Pression d'utilisation | Point fort | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | Pour tuyau Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.25 € | 10 | 7 jours | - | - | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 6 | ||
22.25 € | 10 | 7 jours | - | - | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 8 | ||
59.92 € | 1 | 7 jours | Ambiances corrosives | - | Corps composite Obturateur acier INOX | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 8 | ||
22.25 € | 10 | 7 jours | - | - | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 9 | ||
59.85 € | 1 | 7 jours | Ambiances corrosives | - | Corps composite Obturateur acier INOX | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 9 | ||
22.25 € | 10 | 7 jours | - | - | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 10 | ||
59.08 € | 1 | 7 jours | Ambiances corrosives | - | Corps composite Obturateur acier INOX | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 10 | ||
22.25 € | 10 | 7 jours | - | - | Corps composite | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 7,4 | 13 | ||
107.15 € | 1 | 7 jours | - | European 10,4 mm | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 9 | ||
60.12 € | 1 | 7 jours | - | - | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 9 | ||
107.15 € | 1 | 7 jours | - | European 10,4 mm | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 10 | ||
60.12 € | 1 | 7 jours | - | - | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 10 | ||
93.68 € | 1 | 7 jours | - | European 10,4 mm | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 13 | ||
49.93 € | 1 | 7 jours | - | - | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 13 | ||
97.05 € | 1 | 7 jours | - | European 10,4 mm | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 16 | ||
50.55 € | 1 | 7 jours | - | - | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 16 | ||
100.42 € | 1 | 7 jours | - | European 10,4 mm | Corps Inox | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 19 | ||
55.97 € | 1 | 7 jours | - | - | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 10,4 | 19 |
Loading...
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Température(°C) | -15 à +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Application
Profil
Matière
Pression d'utilisation
Point fort
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Pour tuyau Ø int.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles