Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IRC 061806 |
IRC 061808 |
IRC 061810 |
IRC 061813 |
IRM 061806 |
IRM 061808 |
IRM 061810 |
IRM 061813 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière | Point fort | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | Pour tuyau Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € | 10 | 7 jours | Corps composite | Anti-rayures | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 6 | ||
20.47 € | 10 | 7 jours | Corps composite | Anti-rayures | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 8 | ||
20.47 € | 10 | 7 jours | Corps composite | Anti-rayures | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 10 | ||
20.47 € | 10 | 7 jours | Corps composite | Anti-rayures | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | - | 13 | ||
22.28 € | 10 | 7 jours | Acier traité | Anti-statique | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 6 | ||
22.28 € | 10 | 7 jours | Acier traité | Anti-statique | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 8 | ||
22.28 € | 10 | 7 jours | Acier traité | Anti-statique | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 10 | ||
22.28 € | 10 | 7 jours | Acier traité | Anti-statique | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | 13 |
Loading...
Pression d'utilisation | 0 à 12 bar | Technologie | Déconnexion bouton | Température(°C) | -15 à +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matière
Point fort
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Pour tuyau Ø int.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles