Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ESI 071153SE
Filetage mâle BSPP | G 1/2 | Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures Anti-statique | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 7,4 | Température(°C) | -15 à +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord rotatif fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, ESI Type, le numéro d'article est le suivant: ESI 071153SE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESI 071153SE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles