Raccord rotatif fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, ISI Type

Raccord rotatif fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité,  ISI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISI 061153SE

Référence pièce
ISI 061153SE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage mâle BSPP G 1/2 Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Anti-statique Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 833 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 6 Température(°C) -15 à +70

Vous vous trouvez sur la page de Raccord rotatif fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, ISI Type, le numéro d'article est le suivant: ISI 061153SE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISI 061153SE.

Assistance technique