Y égal

Y égal
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RLT CG0400
RLT CG0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.22 €

10 6 jours 4

4.22 €

10 6 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage mâle BSPP G 1/8 Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar
Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique