Micro té mâle cylindrique au centre - RLT CG

Micro té mâle cylindrique au centre - RLT CG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RLT CG04M3
RLT CG04M5
RLT CG06M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.22 €

10 6 jours M34

4.22 €

10 6 jours M54

4.22 €

10 6 jours M56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique