Micro raccord droit femelle cylindrique, RLD FG

Micro raccord droit femelle cylindrique, RLD FG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RLD FG04M3
RLD FG04M5
RLD FG06M5
RLD FG0400
RLD FG0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)
Filetage femelle métrique

2.32 €

10 6 jours -4M3

2.32 €

10 6 jours -4M5

2.32 €

10 6 jours -6M5

2.32 €

10 6 jours G 1/84-

2.32 €

10 6 jours G 1/86-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique