Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IRC 061101 |
IRC 061102 |
IRC 061103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 10 | 7 jours | G 1/4 | ||
21.95 € | 10 | 7 jours | G 3/8 | ||
23.37 € | 10 | 7 jours | G 1/2 |
Loading...
Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 0 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Déconnexion bouton | Débit sous 6 bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles