Raccord fileté femelle cylindrique, IRM Type

Raccord fileté femelle cylindrique, IRM Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IRM 061101
IRM 061102
IRM 061103
IRM 061314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle

19.67 €

10 7 jours G 1/4

23.88 €

10 7 jours G 3/8

25.35 €

10 7 jours G 1/2

33.70 €

10 7 jours M14 x 1,25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier traité Pression d'utilisation 0 à 12 bar Point fort Anti-statique
Technologie Déconnexion bouton Débit sous 6 bar 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) Ø de passage(mm) 6
Température(°C) -15 à +70

Assistance technique