Raccord fileté femelle cylindrique, ISI Type

Raccord fileté femelle cylindrique, ISI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISI 061101
ISI 061102
ISI 061103
ISI 081101
ISI 081102
ISI 081103
ISI 111102
ISI 111102EB
ISI 111103
ISI 111103EB
ISI 111104
ISI 111104EB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Matière Pression d'utilisation Point fort Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)

20.42 €

10 7 jours G 1/4Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

21.42 €

10 7 jours G 3/8Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

22.43 €

10 7 jours G 1/2Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

32.77 €

5 7 jours G 1/4Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

32.77 €

5 7 jours G 3/8Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

32.77 €

5 7 jours G 1/2Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

99.55 €

1 7 jours G 3/8Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

50.40 €

1 7 jours G 3/8Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

88.50 €

1 7 jours G 1/2Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

49.33 €

1 7 jours G 1/2Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

90.72 €

1 7 jours G 3/4Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

50.58 €

1 7 jours G 3/4Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique