Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PROXI 066101
Application | Ambiances corrosives | Filetage femelle BSPP | G 1/4 | Matière | Corps composite Obturateur acier INOX |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'utilisation | 0 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures | Technologie | Déconnexion bouton |
Débit sous 6 bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø de passage(mm) | 6 | Température(°C) | -15 à +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout fileté femelle cylindrique - INOX, le numéro d'article est le suivant: PROXI 066101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PROXI 066101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles