Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique, ISI Type

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle cylindrique,  ISI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISI 068101
ISI 068102
ISI 068103
ISI 088102
ISI 088103
ISI 088104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)

49.65 €

1 7 jours G 1/4833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

49.98 €

1 7 jours G 3/8833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

55.92 €

1 7 jours G 1/2833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

71.37 €

1 7 jours G 3/82028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

72.73 €

1 7 jours G 1/22028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

82.15 €

1 7 jours G 3/42028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Anti-statique
Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique