Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESI 111152EB |
ESI 111153EB |
ESI 111154EB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
53.15 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | ||
50.12 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | ||
51.60 € | 1 | 7 jours | G 3/4 |
Loading...
Matière | Corps composite Polyamide | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø de passage(mm) | 10,4 |
Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles