Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, Corps composite Polyamide, ESI Type

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, Corps composite Polyamide, ESI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESI 111152
ESI 111153
ESI 111154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP

105.00 €

1 7 jours G 3/8

91.42 €

1 7 jours G 1/2

99.30 €

1 7 jours G 3/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil European 10,4 mm Matière Corps Inox Pression d'utilisation 2 à 16 bar
Point fort Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 10,4 Température(°C) -15 à +70

Assistance technique