Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, INOX, ESI Type

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, INOX, ESI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESI 071151
ESI 071152
ESI 071153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP

21.85 €

10 7 jours G 1/4

21.85 €

10 7 jours G 3/8

22.88 €

10 7 jours G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Anti-statique
Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) Ø de passage(mm) 7,4
Température(°C) -15 à +70

Assistance technique