Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IRM 061151 |
IRM 061152 |
IRM 061153 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
23.35 € | 10 | 7 jours | G 1/4 | ||
24.35 € | 10 | 7 jours | G 3/8 | ||
25.85 € | 10 | 7 jours | G 1/2 |
Loading...
Matière | Acier traité | Pression d'utilisation | 0 à 12 bar | Point fort | Anti-statique |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Déconnexion bouton | Débit sous 6 bar | 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø de passage(mm) | 6 |
Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles