Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISI 111152 |
ISI 111153 |
ISI 111154 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
103.78 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | ||
90.27 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | ||
98.18 € | 1 | 7 jours | G 3/4 |
Loading...
Matière | Corps Inox | Pression d'utilisation | 2 à 16 bar | Point fort | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 3686 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø de passage(mm) | 11 |
Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles