Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, INOX, ISI Type

Raccord fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité, INOX, ISI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISI 061151
ISI 061152
ISI 061153
ISI 081151
ISI 081152
ISI 081153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)

21.85 €

10 7 jours G 1/4833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

21.85 €

10 7 jours G 3/8833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

22.88 €

10 7 jours G 1/2833 l/min (ΔP = 0,6 bar)6

34.90 €

5 7 jours G 1/42028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

34.90 €

5 7 jours G 3/82028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

34.90 €

5 7 jours G 1/22028 l/min (ΔP = 0,6 bar)8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Anti-statique
Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique