Raccord fileté mâle cylindrique - INOX

Raccord fileté mâle cylindrique - INOX
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PROXI 061151
PROXI 061152
PROXI 061153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP

87.75 €

1 7 jours G 1/4

86.10 €

1 7 jours G 3/8

86.22 €

1 7 jours G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Ambiances corrosives Matière Corps composite Obturateur acier INOX Pression d'utilisation 0 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Technologie Déconnexion bouton Débit sous 6 bar 800 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 6 Température(°C) -15 à +70

Assistance technique