Fiche 135° pour flexible

Fiche 135° pour flexible
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 086810CNRO
CPI 086813CNRO
CPI 126813CNRO
CPI 126816CNRO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit Ø de passage
(mm)
Pour tuyau Ø int.
(mm)

29.32 €

10 6 jours 30 l/min (ΔP = 0,5bar)810

29.50 €

10 6 jours 30 l/min (ΔP = 0,5bar)813

29.48 €

10 6 jours 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1213

31.42 €

10 6 jours 85 l/min (ΔP = 0,5bar)1216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Température(°C) -15 à +90

Assistance technique