Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPI 086101RE
Pression de service maximale(bar) | 10 bar | Filetage femelle BSPP | G 1/4 | Matière | Corps laiton nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Débit | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | Ø de passage(mm) | 8 | Température(°C) | -15 à +90 |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche 90° filetée femelle cylindrique, le numéro d'article est le suivant: CPI 086101RE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CPI 086101RE.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles