Prise 135° filetée mâle conique

Prise 135° filetée mâle conique
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles Ø8 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 081160RO
CPI 081161RO
CPI 081162RO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT

9.73 €

10 6 jours R 1/8

8.90 €

10 6 jours R 1/4

9.18 €

10 6 jours R 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Débit 30 l/min (ΔP = 0,5bar)
Ø de passage(mm) 8 Température(°C) -15 à +90

Assistance technique