Prise rallonge lisse - Filetage à exécuter

Prise rallonge lisse - Filetage à exécuter
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 081100L14
CPI 081150L14
CPI 081200L14
CPI 121150L12
CPI 121150L38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Filetage Débit Ø de passage
(mm)

7.75 €

1 6 jours 100-30 l/min (ΔP = 0,5bar)8

10.38 €

1 6 jours 150-30 l/min (ΔP = 0,5bar)8

19.35 €

1 6 jours 200-30 l/min (ΔP = 0,5bar)8

26.92 €

1 6 jours 1501/285 l/min (ΔP = 0,5bar)12

34.10 €

1 6 jours 1503/885 l/min (ΔP = 0,5bar)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Température(°C) -15 à +90

Assistance technique