Fiche droite filetée femelle cylindrique

Fiche droite filetée femelle cylindrique
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 086101
CPI 126103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit Ø de passage
(mm)

8.30 €

10 6 jours G 1/430 l/min (ΔP = 0,5bar)8

14.63 €

10 6 jours G 1/285 l/min (ΔP = 0,5bar)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Température(°C) -15 à +90

Assistance technique