Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPI 081100 |
CPI 081101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
5.82 € | 10 | 6 jours | G 1/8 | ||
6.82 € | 10 | 6 jours | G 1/4 |
Loading...
Pression de service maximale(bar) | 10 bar | Matière | Corps laiton nickelé | Débit | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) |
---|---|---|---|---|---|
Ø de passage(mm) | 8 | Température(°C) | -15 à +90 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles