Té mâle au centre cylindrique orientable - RIT CG

Té mâle au centre cylindrique orientable - RIT CG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RIT CG0400
RIT CG0600
RIT CG0601
RIT CG0800
RIT CG0801
RIT CG0802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

44.03 €

1 6 jours G 1/84

44.03 €

1 6 jours G 1/86

47.78 €

1 6 jours G 1/46

56.62 €

1 6 jours G 1/88

57.70 €

1 6 jours G 1/48

60.28 €

1 6 jours G 3/88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier Inox AISI 316 Pression d'utilisation 0 à 16 bar Température(°C) 0 à +120

Assistance technique