Embout fileté mâle conique, IRP Type

Embout fileté mâle conique,  IRP Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IRP 066151
IRP 066152
IRP 066354
IRP 086151
IRP 086152
IRP 086153
IRP 116152
IRP 116153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle Filetage mâle BSPT Ø de passage
(mm)
Longueur câble
(m)

2.87 €

10 7 jours R 1/4-6-

4.50 €

10 7 jours R 3/8-6-

5.18 €

10 7 jours --6M14 x 1,25

6.53 €

10 7 jours -R 1/48-

7.00 €

10 7 jours -R 3/88-

8.57 €

10 7 jours -R 1/28-

8.17 €

1 7 jours -R 3/811-

8.60 €

1 7 jours -R 1/211-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier traité Anti-corrosion

Assistance technique