Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ISI 068151 |
ISI 068152 |
ISI 068153 |
ISI 088152 |
ISI 088153 |
ISI 088154 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPT | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.68 € | 1 | 7 jours | R 1/4 | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
52.08 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
56.37 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
83.13 € | 1 | 7 jours | R 3/8 | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ||
83.13 € | 1 | 7 jours | R 1/2 | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ||
100.83 € | 1 | 7 jours | R 3/4 | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 |
Loading...
Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures Anti-statique |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPT
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles