Boîtes à Biseau coniques miniatures MKU modèle K

Boîtes à Biseau coniques miniatures MKU modèle K
  • Remise sur volume
Transmissions angulaire miniature pour charges Unité élevées et longue durée de vie. Construction très robuste, comme pour les plus grandes boîtes de vitesses KU/I. Le Transmissions de Taille 035 avec une Longueur de bord de Boîtiers de 35 mm est disponible dans le rapport i=1:1. Le réducteur de Taille 045 avec une Longueur de bord de Boîtiers de 45 mm lui permet une translation i=1:1 à 4:1.

Données générales : 3 modèles, 6 versions standard et de nombreuses autres variantes disponible en tant que réducteurs à arbres multiples, veuillez nous contacter.
Également disponible en version anticorrosion, NO-TOX pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique et avec lubrification à la Graisse lubrifiante .
Boîtiers : Boîtiers et Bride en Aluminium, entièrement étanches contre les fuites d'huile et protégés contre la poussière. Grâce à la forme cubique, les 6 côtés de la Réducteur peuvent être utilisés comme Surfaces de montage. Les Diamètre c, l 1 et l 2 sont prévus pour être utilisés comme Boulons filetés d'alignement.
Engrenage : Pignons coniques trempé, rodés par paires, jeu angulaire max. 0,5°.
Roulements : Temps de vie min. 15 000 h.
Lubrification : Les réducteurs sont entièrement fermés, lubrifiés à vie et sans entretien. Les boîtes de vitesses n'ont pas de ventilation.

Modèle K : Côté entrée C : Rapport de Transmission pour la démultiplication.

Permis. Température ambiante -10°C à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41203511
41203521
41204511
41204512
41204513
41204514
41204521
41204522
41204523
41204524
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version Taille Rapport Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d2
(mm)
Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d3
(mm)
Puissance d'entrée max. à 50 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 250 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 500 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 750 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 1 000 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 1 500 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 2 400 min -1 P 1
(kW)
Puissance d'entrée max. à 3 000 min -1 P 1
(kW)
Couple max. à 13 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 17 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 25 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 50 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 63 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 83 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 125 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 167 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 188 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 250 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 333 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 375 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 500 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 600 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 750 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 800 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 1 000 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 1 200 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 1 500 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 2 400 min -1 T 2
(Nm)
Couple max. à 3 000 min -1 T 2
(Nm)
Poids
(g)

316.14 €

1 Disponible 4 jours 100351: 16 / 6-0.030.120.220.300.39-0.630.66---4.5-----4.5--4-3.6-3.5-32.42230

394.63 €

1 Disponible 4 jours 200351: 16 / 6-0.030.120.220.300.39-0.630.66---4.5-----4.5--4-3.6-3.5-32.42290

352.34 €

1 Disponible 4 jours 100451: 110 / 10-0.050.250.440.600.77-1.191.32---9-----9--8-7.3-7-64.54510

367.97 €

1 Disponible 4 jours 100452: 1-10 / 100.020.090.170.240.300.410.630.74--7---6.5--6-5.75.5-5--4.84.5--510

367.97 €

1 Disponible 4 jours 100453: 1-10 / 100.010.050.080.120.150.190.300.33-5.5---5-4.5-4.24-3.5--3.43----510

367.97 €

1 Disponible 4 jours 100454: 1-10 / 100.010.030.060.090.110.160.240.294.5---4.5-4.3-4.24-3.8-3.63.5------510

476.73 €

1 Disponible 4 jours 200451: 110 / 10-0.050.250.440.600.77-1.191.32---9-----9--8-7.3-7-64.54700

492.36 €

1 Disponible 4 jours 200452: 1-10 / 100.020.090.170.240.300.410.630.74--7---6.5--6-5.75.5-5--4.84.5--700

492.36 €

1 Disponible 4 jours 200453: 1-10 / 100.010.050.080.120.150.190.300.33-5.5---5-4.5-4.24-3.5--3.43----700

492.36 €

1 Disponible 4 jours 200454: 1-10 / 100.010.030.060.090.110.160.240.294.5---4.5-4.3-4.24-3.8-3.63.5------700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Engrenage conique

Assistance technique