Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41203531 |
41203561 |
41204531 |
41204532 |
41204533 |
41204534 |
41204561 |
41204562 |
41204563 |
41204564 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version | Taille | Rapport | Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d2 (mm) | Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d3 (mm) | Puissance d'entrée max. à 50 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 250 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 500 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 750 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 1 000 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 1 500 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 2 400 min -1 P 1 (kW) | Puissance d'entrée max. à 3 000 min -1 P 1 (kW) | Couple max. à 13 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 17 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 25 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 50 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 63 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 83 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 125 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 167 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 188 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 250 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 333 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 375 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 500 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 600 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 750 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 800 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 1 000 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 1 200 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 1 500 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 2 400 min -1 T 2 (Nm) | Couple max. à 3 000 min -1 T 2 (Nm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 035 | 1: 1 | 6 / 6 | - | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | - | 0.63 | 0.66 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 4 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3 | 2.4 | 2 | 230 | |
394.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 035 | 1: 1 | 6 / 6 | - | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 0.39 | - | 0.63 | 0.66 | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | 4 | - | 3.6 | - | 3.5 | - | 3 | 2.4 | 2 | 290 | |
352.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 045 | 1: 1 | 10 / 10 | - | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.60 | 0.77 | - | 1.19 | 1.32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7.3 | - | 7 | - | 6 | 4.5 | 4 | 530 | |
367.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 045 | 2: 1 | - | 10 / 10 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 0.74 | - | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | 6 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5 | - | - | 4.8 | 4.5 | - | - | 530 | |
367.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 045 | 3: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | - | 5.5 | - | - | - | 5 | - | 4.5 | - | 4.2 | 4 | - | 3.5 | - | - | 3.4 | 3 | - | - | - | - | 530 | |
367.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 045 | 4: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | - | 4.3 | - | 4.2 | 4 | - | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 530 | |
476.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 045 | 1: 1 | 10 / 10 | - | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.60 | 0.77 | - | 1.19 | 1.32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7.3 | - | 7 | - | 6 | 4.5 | 4 | 690 | |
492.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 045 | 2: 1 | - | 10 / 10 | 0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.63 | 0.74 | - | - | 7 | - | - | - | 6.5 | - | - | 6 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5 | - | - | 4.8 | 4.5 | - | - | 690 | |
492.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 045 | 3: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.33 | - | 5.5 | - | - | - | 5 | - | 4.5 | - | 4.2 | 4 | - | 3.5 | - | - | 3.4 | 3 | - | - | - | - | 690 | |
492.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 045 | 4: 1 | - | 10 / 10 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 4.5 | - | - | - | 4.5 | - | 4.3 | - | 4.2 | 4 | - | 3.8 | - | 3.6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 690 |
Loading...
Type | Engrenage conique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Version
Taille
Rapport
Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d2(mm)
Diamètre de la tige d'entrée et de sortie d1 / d3(mm)
Puissance d'entrée max. à 50 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 250 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 500 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 750 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 1 000 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 1 500 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 2 400 min -1 P 1(kW)
Puissance d'entrée max. à 3 000 min -1 P 1(kW)
Couple max. à 13 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 17 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 25 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 50 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 63 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 83 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 125 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 167 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 188 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 250 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 333 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 375 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 500 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 600 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 750 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 800 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 1 000 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 1 200 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 1 500 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 2 400 min -1 T 2(Nm)
Couple max. à 3 000 min -1 T 2(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles