Inscription
Configurer
  • Taille de filetage A(mm)
  • Diamètre extérieur de la Surface de montage B(mm)
  • Distance entre le centre de l'essieu et la Surface de montage E(mm)
  • Distance la Surface de montage et l'extrémité L(mm)
  • Longueur totale L G(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Boulons de montage pour Roues tendeurs KSP-R Type A, Acier inoxydable

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Taille de filetage A

(mm)

Diamètre extérieur de la Surface de montage B

(mm)

Distance entre le centre de l'essieu et la Surface de montage E

(mm)

Distance la Surface de montage et l'extrémité L

(mm)

Longueur totale L G

(mm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
M 12
16
15
25
52
80
1 pièces
M 16
20
25
28
66
160
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
7.75 €
( 9.22 € )
4 jours ouvrables
11.43 €
( 13.60 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
Pour Roues à aubes KSP-R type A, avec Roulements à Anneau intérieure extra longue.
N° de produit 140 991 01: Vis pour Roues tendeurs de Chaîne KSP-R jusqu'à la Taille 12 B-1 (alésage 16 mm).
N° de produit 140 999 01: Vis pour tendeur de Chaîne KSP-R, uniquement pour la Taille 16 B-1 (alésage 20 mm), mais pas pour le n° de produit 140 990 08.