Palier lisse, Thermoplastique EP22 TM

Palier lisse, Thermoplastique EP22 <sup>TM</sup>
  • Remise sur volume
Douille Palier lisse en Thermoplastique avec une grande précision Dimension . Faible Frottement. Particulièrement adapté au fonctionnement à sec et à une utilisation à des températures très basses à moyennement élevées. Couleur : blanc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62720806
62720808
62720810
62720812
62720815
62721004
62721006
62721008
62721010
62721015
62721020
62721210
62721212
62721215
62721220
62721412
62721415
62721420
62721425
62721515
62721520
62721525
62721615
62721620
62721625
62721820
62721825
62722010
62722015
62722020
62722025
62722030
62722515
62722520
62723020
62723030
62724030
62724040
62725040
62725050
62726040
62726060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur d 1
(mm)
Moins l'allocation d 1
(mm)
Plus l'allocation d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Longueur b 1
(mm)
Poids
(g)

1.90 €

1 Disponible 4 jours 80.0250.0831060.2

2.12 €

1 Disponible 4 jours 80.0250.0831080.3

2.15 €

1 Disponible 4 jours 80.0250.08310100.4

2.36 €

1 Disponible 4 jours 80.0250.08310120.5

2.50 €

1 Disponible 4 jours 80.0250.08310150.6

2.07 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.0831240.2

2.31 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.0831260.3

2.36 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.0831280.4

2.50 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.08312100.5

2.58 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.08312150.7

2.62 €

1 Disponible 4 jours 100.0250.08312201

2.50 €

1 Disponible 4 jours 120.0320.10214100.6

2.59 €

1 Disponible 4 jours 120.0320.10214120.7

2.59 €

1 Disponible 4 jours 120.0320.10214150.9

2.63 €

1 Disponible 4 jours 120.0320.10214201.2

2.69 €

1 Disponible 4 jours 140.0320.10216120.9

2.69 €

1 Disponible 4 jours 140.0320.10216151

2.84 €

1 Disponible 4 jours 140.0320.10216201.4

2.94 €

1 Disponible 4 jours 140.0320.10216251.7

2.67 €

1 Disponible 4 jours 150.0320.10217151.1

2.84 €

1 Disponible 4 jours 150.0320.10217201.4

2.98 €

1 Disponible 4 jours 150.0320.10217251.7

3.32 €

1 Disponible 4 jours 160.0320.10218151.2

3.33 €

1 Disponible 4 jours 160.0320.10218201.6

3.35 €

1 Disponible 4 jours 160.0320.10218251.8

3.65 €

1 Disponible 4 jours 180.0320.10220201.8

3.69 €

1 Disponible 4 jours 180.0320.10220252

3.52 €

1 Disponible 4 jours 200.0400.12423101.5

3.51 €

1 Disponible 4 jours 200.0400.12423152.2

3.78 €

1 Disponible 4 jours 200.0400.12423202.9

3.96 €

1 Disponible 4 jours 200.0400.12423253.9

4.28 €

1 Disponible 4 jours 200.0400.12423304.4

3.63 €

1 Disponible 4 jours 250.0400.12428152.7

4.12 €

1 Disponible 4 jours 250.0400.12428203.6

4.23 €

1 Disponible 4 jours 300.0400.12434206.2

4.78 €

1 Disponible 4 jours 300.0400.12434309.3

6.21 €

1 Disponible 4 jours 400.0500.150443012.2

7.38 €

1 Disponible 4 jours 400.0500.150444016.3

11.37 €

1 Disponible 4 jours 500.0500.150554025.4

13.47 €

1 Disponible 4 jours 500.0500.150555031.7

13.95 €

1 Disponible 4 jours 600.0500.150654030.2

15.58 €

1 Disponible 4 jours 600.0500.150656045.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Plastique (jusqu'à 170°C, Pression de surface 50 N/mm²) Surface Vide

Assistance technique