Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Bidirectionnel - RPV BG

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Bidirectionnel - RPV BG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPV BG04M5
RPV BG06M5
RPV BG0400
RPV BG0401
RPV BG0600
RPV BG0601
RPV BG0602
RPV BG0603
RPV BG0800
RPV BG0801
RPV BG0802
RPV BG0803
RPV BG1000
RPV BG1001
RPV BG1002
RPV BG1003
RPV BG1201
RPV BG1202
RPV BG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.68 €

1 7 jours M5-4

4.68 €

1 7 jours M5-6

5.12 €

1 7 jours -G 1/84

5.12 €

1 7 jours -G 1/44

5.57 €

1 7 jours -G 1/86

5.57 €

1 7 jours -G 1/46

7.13 €

1 7 jours -G 3/86

8.47 €

1 7 jours -G 1/26

5.57 €

1 7 jours -G 1/88

5.57 €

1 7 jours -G 1/48

7.13 €

1 7 jours -G 3/88

8.47 €

1 7 jours -G 1/28

6.10 €

1 7 jours -G 1/810

6.10 €

1 7 jours -G 1/410

7.13 €

1 7 jours -G 3/810

8.47 €

1 7 jours -G 1/210

7.32 €

1 7 jours -G 1/412

8.10 €

1 7 jours -G 3/812

8.47 €

1 7 jours -G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique