Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Echappement - RPV OG

Régleur de débit mâle cylindrique à vis - Echappement - RPV OG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPV OG04M5
RPV OG06M5
RPV OG0400
RPV OG0401
RPV OG0600
RPV OG0601
RPV OG0602
RPV OG0603
RPV OG0800
RPV OG0801
RPV OG0802
RPV OG0803
RPV OG1000
RPV OG1001
RPV OG1002
RPV OG1003
RPV OG1201
RPV OG1202
RPV OG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.78 €

1 7 jours M5-4

4.78 €

1 7 jours M5-6

5.22 €

1 7 jours -G 1/84

5.22 €

1 7 jours -G 1/44

5.67 €

1 7 jours -G 1/86

5.67 €

1 7 jours -G 1/46

7.28 €

1 7 jours -G 3/86

8.63 €

1 7 jours -G 1/26

5.67 €

1 7 jours -G 1/88

5.67 €

1 7 jours -G 1/48

7.28 €

1 7 jours -G 3/88

8.63 €

1 7 jours -G 1/28

6.22 €

1 7 jours -G 1/810

6.22 €

1 7 jours -G 1/410

7.28 €

1 7 jours -G 3/810

8.63 €

1 7 jours -G 1/210

7.47 €

1 7 jours -G 1/412

8.27 €

1 7 jours -G 3/812

8.63 €

1 7 jours -G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique