Té mâle conique au centre orientable - RPT CR

Té mâle conique au centre orientable - RPT CR
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPT CR0400
RPT CR0401
RPT CR0500
RPT CR0501
RPT CR0502
RPT CR0503
RPT CR0600
RPT CR0601
RPT CR0602
RPT CR0603
RPT CR0800
RPT CR0801
RPT CR0802
RPT CR0803
RPT CR1000
RPT CR1001
RPT CR1002
RPT CR1003
RPT CR1201
RPT CR1202
RPT CR1203
RPT CR1402
RPT CR1403
RPT CR1602
RPT CR1603
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tuyau Ø ext.
(mm)

1.68 €

10 7 jours R 1/84

1.93 €

10 7 jours R 1/44

1.93 €

10 7 jours R 1/85

2.03 €

10 7 jours R 1/45

2.33 €

10 7 jours R 3/85

3.13 €

10 7 jours R 1/25

1.93 €

10 7 jours R 1/86

2.03 €

10 7 jours R 1/46

2.33 €

10 7 jours R 3/86

3.13 €

10 7 jours R 1/26

2.08 €

10 7 jours R 1/88

2.08 €

10 7 jours R 1/48

2.37 €

10 7 jours R 3/88

3.13 €

10 7 jours R 1/28

2.33 €

10 7 jours R 1/810

2.37 €

10 7 jours R 1/410

2.55 €

10 7 jours R 3/810

3.28 €

10 7 jours R 1/210

3.13 €

5 7 jours R 1/412

3.13 €

5 7 jours R 3/812

3.28 €

5 7 jours R 1/212

6.65 €

5 7 jours R 3/814

6.65 €

5 7 jours R 1/214

6.65 €

5 7 jours R 3/816

6.65 €

5 7 jours R 1/216

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique