Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
0.68 € ( 0.81 € ) | 4 jours ouvrables |
0.68 € ( 0.81 € ) | 4 jours ouvrables |
0.85 € ( 1.01 € ) | 4 jours ouvrables |
0.85 € ( 1.01 € ) | 4 jours ouvrables |
0.95 € ( 1.13 € ) | 4 jours ouvrables |
1.15 € ( 1.37 € ) | 4 jours ouvrables |
1.15 € ( 1.37 € ) | 4 jours ouvrables |
2.11 € ( 2.51 € ) | 4 jours ouvrables |
2.19 € ( 2.61 € ) | 4 jours ouvrables |
2.39 € ( 2.84 € ) | 4 jours ouvrables |
2.39 € ( 2.84 € ) | 4 jours ouvrables |
2.39 € ( 2.84 € ) | 4 jours ouvrables |
2.48 € ( 2.95 € ) | 4 jours ouvrables |
2.69 € ( 3.20 € ) | 4 jours ouvrables |
2.94 € ( 3.50 € ) | 4 jours ouvrables |
3.36 € ( 4.00 € ) | 4 jours ouvrables |
Matériau : Caoutchouc NBR, noir, 70° +/-5° Shore A.
Ces tampons en Caoutchouc résistants à l'huile peuvent être clipsés dans les alésages axiaux des Bagues d'arbre MÄDLER ® type B1. Les patins en Caoutchouc permettent un serrage soigneux et amortissant les vibrations d'un Composant de machine sur un arbre.
Pour le montage, les Goupilles doivent être lubrifiés avec de l'huile ou de la Graisse lubrifiante. Pour les Douilles en Acier inoxydable, on peut également utiliser de la pâte de montage pour pneus ou encore du Produit de nettoyage pour vaisselle à la main.