Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, double fente, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, double fente, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision. Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62499406
62499408
62499410
62499412
62499416
62499420
62499425
62499430
62499440
62499450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur R
(mm)
Boulon DIN 912 a
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids
(g)

17.62 €

1 Disponible 4 jours 6+0,05162020.1M 3 x 85.21.120

17.62 €

1 Disponible 4 jours 8+0,07182021.3M 3 x 86.01.124

21.74 €

1 Disponible 4 jours 10+0,07242025.6M 3 x 88.51.144

21.74 €

1 Disponible 4 jours 12+0,07282431.7M 4 x 1210.02.576

26.26 €

1 Disponible 4 jours 16+0,07342938.5M 5 x 14125.4126

32.90 €

1 Disponible 4 jours 20+0,07403346.3M 6 x 1614.59.6194

39.07 €

1 Disponible 4 jours 25+0,07453350.6M 6 x 1617.09.6228

47.98 €

1 Disponible 4 jours 30+0,12543358.6M 6 x 1821.59.6326

54.82 €

1 Disponible 4 jours 40+0,12603365.0M 6 x 1825.09.6326

87.39 €

1 Disponible 4 jours 50+0,12784184.2M 8 x 2532.013.6740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique