Filtration de base MFM - filtration 1 µm

Filtration de base MFM - filtration 1 µm
Filtration de l'air comprimé submicronique:
Les filtres Micro Air éliminent les différents agents nocifs, particules solides, particules liquides et aérosols d’huile contenus dans l’air comprimé, avec un degré d’efficacité supérieur à 99,99 %.
Ils garantissent l’obtention d’un air de haute qualité avec une faible perte de charge.
• Points forts
• Assurer la filtration nécessaire à un travail de qualité
• Augmenter la durée de vie des cartouches filtrantes
• Diminuer les pertes de charge
• Faciliter l’installation et la maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFM 101
MFM 102
MFM 103
MFM 104
MFM 105
MFM 106
MFM 107
MFM 108
MFM 109
MFM 110
MFM 111
MFM 112
MFM 113
MFM 114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Référence de la cartouche de rechange Débit (en m³/h à 7 bar)

225.42 €

1 7 jours MFMC 10134

234.30 €

1 7 jours MFMC 10259

247.87 €

1 7 jours MFMC 10385

292.97 €

1 7 jours MFMC 104127

360.53 €

1 7 jours MFMC 105175

383.08 €

1 7 jours MFMC 106267

495.73 €

1 7 jours MFMC 107437

531.85 €

1 7 jours MFMC 108612

558.90 €

1 7 jours MFMC 109681

1,030.03 €

1 6 jours MFMC 110993

1,153.17 €

1 6 jours MFMC 1111317

1,531.75 €

1 6 jours MFMC 1121750

1,937.83 €

1 6 jours MFMC 1132039

3,065.33 €

1 6 jours MFMC 1142549

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +1 à +66 Pression max d'utilisation(bar) 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 à G3 Filtration 1 µm
Matière Corps et cuve en aluminium Equipé de Purge automatique à flotteur

Assistance technique