Filtration submicronique MFB - filtration par coalescence 0,01 µm

Filtration submicronique MFB - filtration par coalescence 0,01 µm
Filtration de l'air comprimé submicronique:
Les filtres Micro Air éliminent les différents agents nocifs, particules solides, particules liquides et aérosols d’huile contenus dans l’air comprimé, avec un degré d’efficacité supérieur à 99,99 %.
Ils garantissent l’obtention d’un air de haute qualité avec une faible perte de charge.
• Points forts
• Assurer la filtration nécessaire à un travail de qualité
• Augmenter la durée de vie des cartouches filtrantes
• Diminuer les pertes de charge
• Faciliter l’installation et la maintenance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFB 201
MFB 202
MFB 203
MFB 204
MFB 205
MFB 206
MFB 207
MFB 208
MFB 209
MFB 210
MFB 211
MFB 212
MFB 213
MFB 214
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Référence de la cartouche de rechange Débit (en m³/h à 7 bar)

225.42 €

1 7 jours MFBC 20134

234.30 €

1 7 jours MFBC 20259

247.87 €

1 7 jours MFBC 20385

292.97 €

1 7 jours MFBC 204127

360.53 €

1 7 jours MFBC 205175

383.08 €

1 7 jours MFBC 206267

495.73 €

1 7 jours MFBC 207437

531.85 €

1 7 jours MFBC 208612

558.90 €

1 7 jours MFBC 209681

1,030.03 €

1 6 jours MFBC 210993

1,153.17 €

1 7 jours MFBC 2111317

1,531.75 €

1 6 jours MFBC 2121750

1,937.83 €

1 6 jours MFBC 2132039

3,065.33 €

1 6 jours MFBC 2142549

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) +1 à +66 Pression max d'utilisation(bar) 16 bar 16 bar, 11 bar de G 1 1/2 à G3 Filtration 0,01 µm
Matière Corps et cuve en aluminium Equipé de Purge automatique à flotteur

Assistance technique