Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Température(°C) | +5 à +50 | Filtration(µm) | 25 | Pression max d'utilisation(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Matière | Corps aluminium, Cuve polycarbonate et protection métallique | Equipé de | Purge manuelle |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Débit (l/min à 6 bar Δ P0,3 bar)(l/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles