Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, double fente, Acier

Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, double fente, Acier
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni, Vis Acier 12.9.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision. Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62440600
62440800
62441000
62441200
62441600
62442000
62442500
62443000
62444000
62445000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur R
(mm)
Boulon DIN 912 a
(mm)
Couple de serrage
(Nm)
Poids
(g)

13.42 €

1 Disponible 4 jours 6+0,05162020.1M 3 x 85.22.120

13.42 €

1 Disponible 4 jours 8+0,07182021.3M 3 x 86.02.124

13.82 €

1 Disponible 4 jours 10+0,07242025.6M 3 x 88.52.144

13.82 €

1 Disponible 4 jours 12+0,07282431.7M 4 x 1210.04.676

16.15 €

1 Disponible 4 jours 16+0,07342938.5M 5 x 14129.5126

19.21 €

1 Disponible 4 jours 20+0,07403346.3M 6 x 1614.516194

21.02 €

1 Disponible 4 jours 25+0,07453350.6M 6 x 1617.016228

24.75 €

1 Disponible 4 jours 30+0,12543358.6M 6 x 1821.516326

27.16 €

1 Disponible 4 jours 40+0,12603365.0M 6 x 1825.016326

42.59 €

1 Disponible 4 jours 50+0,12784184.2M 8 x 2532.017740

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Finition Bruni Matériau Acier (C45)

Assistance technique