Inscription
Configurer

Bagues d'arbre, Douilles de Pince double largeur, simple fente, Acier inoxydable

Référence pièce:

encore indéterminée. 10 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D.I.

du moyeu

Largeur

R

(mm)

Boulon DIN 912

a

(mm)

Couple de serrage

(Nm)

Poids

(g)

Quantité minimale de commande
6+0,05
16
20
20.1
M 3 x 8
5.2
1.1
20
1 pièces
8+0,07
18
20
21.3
M 3 x 8
6.0
1.1
24
1 pièces
10+0,07
24
20
25.6
M 3 x 8
8.5
1.1
48
1 pièces
12+0,07
28
24
31.7
M 4 x 12
10.0
2.5
78
1 pièces
16+0,07
34
29
38.5
M 5 x 14
12
5.4
130
1 pièces
20+0,07
40
33
46.3
M 6 x 16
14.5
9.6
202
1 pièces
25+0,07
45
33
50.6
M 6 x 16
17.0
9.6
240
1 pièces
30+0,12
54
33
58.6
M 6 x 18
21.5
9.6
342
1 pièces
40+0,12
60
33
65.0
M 6 x 18
25.0
9.6
344
1 pièces
50+0,12
78
41
84.2
M 8 x 25
32.0
13.6
772
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
16.73 €
( 19.91 € )
4 jours ouvrables
16.73 €
( 19.91 € )
4 jours ouvrables
20.37 €
( 24.24 € )
4 jours ouvrables
20.37 €
( 24.24 € )
4 jours ouvrables
24.89 €
( 29.62 € )
4 jours ouvrables
32.28 €
( 38.41 € )
4 jours ouvrables
37.96 €
( 45.17 € )
4 jours ouvrables
47.02 €
( 55.95 € )
4 jours ouvrables
52.87 €
( 62.92 € )
4 jours ouvrables
84.74 €
( 100.84 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303), Vis Acier inoxydable A2-70.

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, réajustement facile, alésages affûtés avec précision. Les filetages des Vis DIN 912 sont recouverts d'une couche de Polyamide.

Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.